Schneider-Electric
 
04202 image- myse
04202
Linergy TB - collecteurs de terre à cavaliers - 20 étriers - L= 200mm - lot de 2
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Barre
Nom du produit Linergy TB
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de mise à la terre
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Equipement inclus 1 borne 35 mm²
20 étriers
Complémentaires
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm
Quantité du lot Lot de 2
Longueur 200 mm
Largeur 13 mm
Profondeur 12 mm
Poids du produit 0,38 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 23 cm
Poids de l'emballage 1 350 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois